. Prysmian: Energy business
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Nuestra Empresa: Conocimiento, tecnología, soluciones    Actividad Energía
Jugador Líder a nivel mundial
Conocimiento, tecnología, soluciones
Actividad Energía
Actividad Telecom
Investigación y Desarrollo
Código de Ética
Historia
Prysmian en Argentina
Política ambiental
Medios y Comunicación
Soluciones innovativas para transmisión y distribución de energía

Prysmian diseña, manufactura, distribuye e instala una amplia gama de cables y sistemas para transmisión y distribución de energía para baja, media alta y extra alta tensión, tanto para aplicaciones subterráneas como submarinas así como para aplicaciones industriales especiales, junto a una amplia gama de accesorios.


Concesionarias de energía
Sistemas de Transmisión de Energía.
Prysmian diseña, produce e instala cables para transmisión de potencia en alta y extra alta tensión, tanto para plantas de energía como para redes de transmisión y distribución primaria.Este area de negocios está focalizada prioritariamente en soluciones llave en mano, personalizadas a las necesidades de los clientes, que son generalmente productos de alto valor agregado para Prysmian. Los productos en este negocio incluyen cables aislados con papel impregnado con aceite o masa, para tensiónes de hasta 1100 kV y cables con extrusión polimérica para tensiones menores a 500 kV. Los productos Prysmian para alta y extra alta tensión están ampliamente personalizados y tienen un elevado contenido tecnológico. Este area de negocios incluye también los servicios de instalación y post - instalación, así como los servicios de administración y mantenimiento de redes, incluyendo el monitoreo de la performance, reparaciones y mantenimiento de redes y servicios de emergencia, como la recuperación de desastres.
Sistemas submarinos de Transmisión y Distribución de Energía.
Prysmian diseña, produce e instala sistemas llave en mano para transmisión y distribución de potencia submarina alrededor del mundo. El Grupo desarrolla cables y accesorios propietarios, que utilizan todos los tipos de tecnologías para la transmisión de potencia submarina, aptos par ainstalación en profundidades de hasta 2.000 metros. Los productos ofrecidos en esta unidad de negocios incluyen cables aislados con papel impregnado en aceite o masa fluida para transmisión de energía hasta 500 kV en corriente continua o alterna y cables con aislación polimérica extruida hasta 400 kV en corriente alterna y hasta 300 kV en corriente continua. La instalación, planeamiento y servicios son aspectos particulamente importantes para este área de negocio
s. En particular, Prysmian cuenta par ala instalación con el barco posacables Giulio Verne, uno de los más grandes yu tecnológicamente más avanzados barcos para esta especialidad disponibles a nivel mundial.
Vea el Video del Proyecto Basslink
Vea el Video del Proyecto Neptune
Cables y sistemas para Distribución de Potencia.
En el campo de los cables y sistemas para la ddistribución de energía, Prysmian produce cables y sistemas para media tensión para la conexión de industrias y / o edificios residenciales a la red primaria de distribución y cables y sistemas de baja tensión para distribución de energía y cableado de edificios. Todos los productos de Prysmian en este negocio cumplen con las normativas internacionales relativas a la capacidad de aislación, resistencia al fuego, emisión de humos y niveles de halógenos.
Accesorios y Componentes de Red.
Prysmian también produce accesorios tales como empalmes y terminales para cables de baja, media, alta y extra alta tensión, para conectar cables entre sí y con otros equipamientos de red, aptos para industrias, edificios o aplicaciones de infraestructura y para aplicaciones de transmisión y distribución de energía.
Los componetnes para aplicaciones de alta tensión, en particular, están diseñados de acuerdo a especificaciones de clientes.

Distribuidores e Instaladores
Prysmian manufactura una completa gama de cables de baja tensión, rígidos y flexibles para distribución de portencia hacia y dentro de instalaciones en edificios resdenciales y no residenciales, de acuerdo con las principales normativas internacionales.
Particular atención en el desarrollo de proeuctos e innovaciones se dedica a los cables de alta performance cables, como los Resistentes al Fuego y cables Low Smoke Zero Halogen (LS0H). Todas estas familias de cables se utilizan para todas las aplicaciones donde se debe garantizar la seguridad: en caso de fuego, los cables Resistentes al Fuego continuan en operación y los cables Low Smoke Zero Halogen tienen una reducida emisión de humos y gases tóxicos.

click to zoom

Industrial
Prysmian cuenta con un extenso portafolio de productos, desarrollados específicamente para el sector del mercado industrial, incluyendo productos personalizados para una variedad de aplicaciones especiales. Prysmian cables atiende una amplia gama de industrias, incluyendo Oil & Gas, Transportes, Infraestructura, Minería y energías Renovables. Prysmian concentra sus esfuerzos en suministrar soluciones de cableado integradas y de alto valor agregado altamente personalizadas a las necesidades específicas de los clientes. Entre los mismos se incluyen grupos industriales y OEMs (Original Equipment Manufacturers) que son líderes mundiales en su especialidad, como ABB, AKER, Alstom, SNCF, Petrobras, Peugeot-Citroen, Renault, Siemens y Valeo.
El negociio de Oil & Gas de Prysmian está focalizado tanto en el desarrollo y refinación de hidrocarburos como en la exploración y la producción. Ello, por lo tanto, provee una gama de productos desde baja a media tensión y cables para instrumentación y control, incluyendo cables umbilicales dinámicos multipropósito, cables para trasnporte de energía, telecomunicaciones, fluidos y productos químicos en empalmes en fuentes submarinas y colectores a plataformas FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading).
En el sector de transporte Prysmian fabrica cables para trenes, barcos y automóviles; infraestructura, productos para trenes, puertos e instalaciones aeroportuarias. La gama incluye también cables para la industria minera y para aplicaciones en el sector de energías renovables. Prysmian está también activo en cables para aplicaciones militares y par plantas nucleares, que pueden soportar ambientes con elevados niveles de radiación.

click to zoom
Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965