. Prysmian: Prysmian in the country
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Nuestra Empresa: Prysmian en Argentina
Jugador Líder a nivel mundial
Conocimiento, tecnología, soluciones
Investigación y Desarrollo
Código de Ética
Historia
Prysmian en Argentina
Oficinas Comerciales
Política ambiental
Medios y Comunicación

Prysmian en Argentina

90 años de trayectoria 
Con más de 90 años de presencia ininterrumpida en Argentina, Prysmian mantiene una posición de liderazgo en todos los segmentos en donde opera. Actualmetne la empresa cuenta con dos establecimientos fabriles; la planta "La Rosa", ubicada en le barrio de Mataderos, donde se fabrican cuerdas y cables para baja, media y alta tensión, así como cables de telecomunicaciones , y la planta "Quilmes" destinada a la elaboración de alambrón de cobre por el proceso de colada continua, dando trabajo a más de 400 personas. 
Bajo el soporte técnico del Grupo Internacional, la empresa cuenta con una extensa gama de productos que incluyen todos los cables necesarios para la alimentación de energía e iluminación en edificios domiciliarios e industriales, la conexión de aparatos electrodomésticos, máquinas, equipos y circuitos de comando. La experiencia de Prysmian en este campo lo convirtió en el proveedor preferido por los usuarios; es así como las conocidas marcas Superastic Flex y Sintenax Valio se han afianzado como el estándar de su rubro. Prysmian también ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de cableado de alta seguridad, como la reconocida línea Afumex, que además de no propagar el fuego no emite humos ni gases tóxico - corrosivos.
Para la atención de las compañías eléctricas, Prysmian suministra todos los cables y accesorios de baja, media y alta tensión utilizados en sus instalaciones urbanas y rurales, tanto para líneas aéreas como subterráneas. En las líneas de Alta Tensión, siguiendo las pautas impuestas para estos suministros, Prysmian ofrece en forma conjunta cables, accesorios y la supervisión del tendido y montaje, siendo la única planta en Sudamérica con capacidad de elaborar cables de 245 kV.
En los últimos años, Prysmian Argentina ha suministrado el conductor de fase de aluminio con alma de acero (ACSR) para la concreción del Plan Federal de Energía Eléctrica con un volumen superior a las 9000 toneladas de cable tipo Peace River “modificado”, con una sección 365/32 mm2.
El know-how tecnológico, la capacidad para desarrollar e innovar,las habilidades de gestión y la atención a los recursos humanos han sido siempre los elementos más significativos para la competitividad del Grupo, junto a un riguroso Código de Ética y un sistema internacionalmetne reconocido de Gobernabilidad Corporativa. . 

 
 

Completo plantel de maquinarias
Prysmian Argentina cuenta con la más moderna maquinaria para elaborar cables de uso residencial, industrial y para la distribución y transmisión de energía, manteniendo u permanente plan de inversiones para la actualización y ampliación de su capacidad productiva.

 
 

Amplia red de comercialización

El sistema de comercialización de Prysmian comprende dos sectores claramente diferenciados: la industria y la construcción por un lado y los grandes usuarios por otro. El primer grupo es atendido por una importante red de distribuidores, que abarca todo el país, y que actúan como verdaderos “Socios Estratégicos”. Prysmian da soporte al canal con una política de fidelidad, precios competitivos, capacitación permanente y servicios personalizados. El segmento de grandes usuarios, atendido prioritariamente en forma directa, está compuesto por las empresas de electricidad y telefonía.
.



Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965