. Prysmian: Certificados
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Actividad Energía: Certificaciones y Precios    Certificaciones
Soluciones para su Negocio
Uso Residencial
Distribución de Energía
Transmisión de Energía
Aplicaciones Industriales
Innovaciones
Certificaciones y Precios
Lista de Precios
Listas de Precios Anteriores
Certificaciones
Asistencia Técnica
Prysmian Club
Archivo de Novedades
Eventos
Certificaciones

Prysmian Argentina tiene homologados sus Sistemas de Garantía de Calidad según normas ISO 9001-2000 y cuenta con certificación ISO 14000 para su Sistema de Gestión Ambiental. De la misma forma, tiene homolagos sus productos de baja tensión de venta masiva según los requerimientos de la normativa vigente. Desccargue copia de los certificados en el ítem correspondiente.



     
 
Certificados de las Plantas  

Descargue el certificado ISO 9001
   (50Kb)
 
Descargue el certificado ISO 14000     
(50 Kb)

 

 
 
     
     
 
Licencias otorgadas por el Instituto IRAM para el uso del Sello IRAM de Conformidad
 

Doescargue la Licencia DC-E-P14-004.1: Cable SUPERASTIC FLEX 
pdf_icon (200 Kb)
Descargue la Licencia DC-E-P14-013.1: Cable TPR ECOPLUS
pdf_icon (470Kb)
Descargue la Licencia DC-E-P14-003.2: Cable PVN ECOPLUS
pdf_icon (460Kb)
Descargue la Licencia DC-E-P14-015.1: Cable VN 202
pdf_icon (470Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-001.1: Cable AFUMEX 750
pdf_icon (340Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-010.1: Cable Retenax Antihurto
pdf_icon (550Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-009.2: Cable SINTENAX VALIO 
pdf_icon (220Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-008.1: Cable RETENAX ENLACE 
pdf_icon (540Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-007.1: Cable RETENAX PREENSAMBLADO 
pdf_icon (480Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-009.1: Cable RETENAX VALIO
pdf_icon (500Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-018.1: Cable AFUMEX 1000 
pdf_icon (600Kb)
 
Descargue la Licencia DC-E-P14-018.1: Cable AFUMEX 1000 CONTROL 
pdf_icon (600Kb)


 
 
     
 



Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965