. Prysmian: Optical fibres
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Actividad Telecom: Fibras Ópticas
Soluciones para su Negocio
Fibras Ópticas
Fibras CasaLight™
Fibras FreeLight™
Fibras WideLight™
Fibras SM Light
Fibras DeepLight™
Fibras MagniLight™
Fibras FineLight™
Fibras Multimodo 50/125
Fibras Multimodo 62.5/125
Cables Ópticos
Cables de Cobre para Comunicaciones
Soluciones Pasivas FTTx
Fibra Soplada Sirocco
Sistemas OPGW
Conectividad OAsys®
Deskwave
Innovaciones
Archivo de Novedades
Eventos
Fibras Ópticas

 
Con cerca de 20 años de experiencia en la fabricación de fibras ópticas, Prysmian está en condiciones de ofrecer una extensa gama de productos  con extremadametne elevados niveles de calidad y performance. Junto con un profundo conocimiento de los requerimientos actuales y futuros, la gama de productos de Prysmian está dirigida a las diferentes necesidades del mercado.
Prysmian está en la posición única de poder utilizar en sus plantas los tres principales procesos de fabricación; MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition), OVD (Outside Vapour Deposition) y VAD (Vapour Axial Deposition). Ello permite a Prysmian obtener una gama optimizada de productos para diferentes aplicaciones.

Recientes investigaciones permiten a Prysmian mantener una posición de liderazgo en los procesos de elaboración. Las plantas de Prysmian con el estado-del-arte de de la fabricación están localizadas en Italia, Inglaterra y Brasil.
La óptica de avanzada es el objetivo de las actividades de desarrollo encaradas por el centro Prysmian de Fiber Optics Labs R&D en Milán, Italia y otros centros alrededor del mundo. Sobre la base de sus capacidades de desarrollo, Prysmian Telecom Cables and Systems es reconocido como un socio tecnológico líder-mundial por parte de sus clientes.

Fibra CasaLight™ 
Fibra óptica según G.657 optimizada para una excelente perfomance de doblado
Descargue el folleto (285 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra PrimaLight™ 
La nueva fibra monomodo con diámetro de 200 micrones
Descargue el folleto (344 KB)
Descargue las especificaciones (41 KB)
Fibra FreeLight™ 
la solución de fibra según G.655 NZD para largas distancias terrestres, en aplicaciones con elevada tasa de bit
Descargue el folleto (407 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra FineLight™  
solución de fibra según G.652 para FTTx y aplicaciones LAN apta para soportar las tres longitudes de onda operativas
Descargue el folleto (328 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra MagniLight™ 
Fibra Prysmian según G.652 sin picos OH a 1383nm; y una ancho de banda extra del 65% disponible para su uso
Descargue el folleto (392 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra DeepLight™ 
La solución de fibra según G.655 NZD para largas distancias submarinas y elevada tasa de bit
Descargue el folleto (406 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra WideLight™ 
La fibra según G.655 NZD que ofrece el mejor costo por bit para requerimientos de hasta 10Gb/s en aplicaciones de media distancia
Descargue el folleto (406 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra SM Light
La fibra óptica según G.652 que emplean la mayoría de las redes alrededor del mundo
Descargue el folleto (331 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra Multimodo 50/125 
La solución de fibra óptica G.651 para aplicaciones locales
Descargue el folleto (316 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Fibra multimodo 62.5/125 
La fibra multimodo que ofrece la solución de conexionado en aplicaciones en edificios (premises)
Descargue el folleto (315 KB)
Para mayores detalles haga click aquí
Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965