. Prysmian: Sirocco Blown Fibre
Prysmian Group Site  |  Buscar

  Argentina
Nuestra Empresa
Actividad Energía
Actividad Telecom
Personal y Carreras
Home    Actividad Telecom: Fibra Soplada Sirocco
Soluciones para su Negocio
Fibras Ópticas
Cables Ópticos
Cables de Cobre para Comunicaciones
Soluciones Pasivas FTTx
Fibra Soplada Sirocco
Aplicaciones
Novedades y Perspectivas
Productos
Ahorros de Costos
Características y Beneficios
Servicios
Sistemas OPGW
Conectividad OAsys®
Deskwave
Innovaciones
Archivo de Novedades
Eventos
Introducción

E
El sistema de Fibra Soplada  Sirocco® provee una solución simple para administrar las crecientes demandas de las redes sin realizar ingentes inversiones o un planeamiento extenso de la evolución de las redes. Sirocco permite a las redes ópticas adaptarse a los cambios en los requerimientos de los negocios. Sirocco permite que las fibras ópticas sean distribuidas según  requerimientos desde un punto de la red a otro (interno o externo) usando aire comprimido para soplar las fibras ópticas en tubos pre-installados. Construyendo su red con el sistema Sirocco puede obtener los siguientes beneficios:

Incrementar la flexibilidad en el diseño de la red 
 •   Provisión de servicios con el criterio just-in-time (Red bajo demanda)
 •   Los vínculos de fibra existentes se pueden re-rutear con facilidad a nuevos usuarios 
 •   Permite el empleo de las últimas tecnologías emergentes (MM OM3 SM)  
 •   Mejor comportameinto frente a la recuperación de daños respecto a los sistemas tradicionales

Reducir el gasto inicial y controlas los desembolsos futuros de capital 
 •  Permite postergar gastos de capital 
 •  Los gastos de división y apertura se pueden minimizar 
 •  La división de las fibras se relaciona a los requeirmientos actuales 
 •  Eliminación de unidades de fibras

Velocidad de conexionado a usuarios 
 •  Performance equivalente para la primera conexión; reducción significativa en los tiempos y costos de las conexiones subsecuentes 
 •  Las rutas de tubos existentes se pueden interrumpir en cualquier localización, permitiendo el rápido upgrade de la red

La flexibilidad ofrecida por las soluciones de fibra soplada puede minimizar sustancialmente los costos actuales de instalación de redes. Debido a la incertidumbre de las tendencias futuras en la tecnología, crecimiento de la demanda, movimiento de personal y disponibilidad financiera, Sirocco puede suministrar una solución segura, flexible y de bajo costo inicial.
Mapa del sitio  |  Información legal  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965